Danfoss logo
Microplatenwarmtewisselaar, MPHE H39L-EZU, Aantal plaatjes: 10-product-details

Microplatenwarmtewisselaar, MPHE H39L-EZU, Aantal plaatjes: 10

111H1299

Max. Werkdruk [bar]: 49, Functie: Verdamper, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q2Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q3Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q4Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes10
ApplicatieHeat pump
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q1H3/4T
Bereik aansluitmaat Q2H3/4T
Bereik aansluitmaat Q3H3/8A
Bereik aansluitmaat Q4H1/2D
Bereik aansluitmaat Q5Null
Bereik aansluitmaat Q6Null
CategorieArt. 4, par. 3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunctieVerdamper
Functie notitieMet verdeler
GoedkeuringASCEEACUL
H1 conn.-grootteNull
H1 conn.-typeNull
H2 conn.-grootteNull
H2 conn.-typeNull
H3 conn.-grootteNull
H3 conn.-typeNull
Kenmerkend
Waarde
H4 conn.-grootteNull
H4 conn.-typeNull
H5 conn.-grootteNull
H5 conn.-typeNull
H6 conn.-grootteNull
H6 conn.-typeNull
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-10
Max. Werkdruk [bar]49.0 bar
Max. werkdruk [psi]711 psi
Model No.39
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatpatroonEZU
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeMPHE H39L-EZU
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingH39L-EZU
UitrustingTapbout
VerpakkingEnkelvoudige verpakking

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.9 Kilogram
Netto gewicht2.1 Kilogram
Volume9.237 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255299127
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm