Danfoss logo
Pic. AB

Microplatenwarmtewisselaar, MPHE H39L-EZU, Aantal plaatjes: 90

111B9144

Max. Werkdruk [bar]: 49, Functie: Verdamper, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q2Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q3Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q4Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes90
ApplicatieHeat pump
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q1H1"3/8
Bereik aansluitmaat Q2H1"3/8
Bereik aansluitmaat Q3H1/2
Bereik aansluitmaat Q4H7/8E
Bereik aansluitmaat Q5Null
Bereik aansluitmaat Q6Null
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieII
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctieVerdamper
Functie notitieMet verdeler
GoedkeuringASCEEACUL
H1 conn.-grootteNull
H1 conn.-typeNull
H2 conn.-grootteNull
H2 conn.-typeNull
H3 conn.-grootteNull
H3 conn.-typeNull
Kenmerkend
Waarde
H4 conn.-grootteNull
H4 conn.-typeNull
H5 conn.-grootteNull
H5 conn.-typeNull
H6 conn.-grootteNull
H6 conn.-typeNull
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-90
Max. Werkdruk [bar]49.0 bar
Max. werkdruk [psi]711 psi
Model No.39
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatpatroonEZU
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeMPHE H39L-EZU
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingH39L-EZU
UitrustingTapbout
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht8.609 Kilogram
Netto gewicht7.88 Kilogram
Volume16.54 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255151647
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm