Danfoss logo
Pic. AB

Microplatenwarmtewisselaar, MPHE H39L-EZU, Aantal plaatjes: 46

111B8949

Max. Werkdruk [bar]: 49, Functie: Verdamper, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1Binnenschroefdraadaansluiting R
Aansl.-type Q2Binnenschroefdraadaansluiting R
Aansl.-type Q3Null
Aansl.-type Q4Null
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes46
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ApplicatieHeat pump
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q1N3/4K
Bereik aansluitmaat Q2N3/4K
Bereik aansluitmaat Q3Null
Bereik aansluitmaat Q4Null
Bereik aansluitmaat Q5Null
Bereik aansluitmaat Q6Null
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieArt. 4, par. 3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctieVerdamper
Functie notitieMet verdeler
GoedkeuringASCRNEACPEDUL
H1 conn.-grootteQB7.93
H1 conn.-typeAdapter
H2 conn.-grootteQB7.93
H2 conn.-typeAdapter
H3 conn.-grootteH5/8A
H3 conn.-typeSoldeeraansluiting
Kenmerkend
Waarde
H4 conn.-grootteH5/8F
H4 conn.-typeSoldeeraansluiting
H5 conn.-grootteNull
H5 conn.-typeNull
H6 conn.-grootteNull
H6 conn.-typeNull
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-46
Max. Werkdruk [bar]49.0 bar
Max. werkdruk [psi]711 psi
Modelnr.39
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatpatroonEZU
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeMPHE H39L-EZU
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingH39L-EZU
UitrustingTapbout
UL-certificeringYes
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht4.861 Kilogram
Netto gewicht4.711 Kilogram
Volume10.665 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162943755
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm