Danfoss logo
Pic. AB

Micro Plate heat exchanger, MPHE H39L-EZU, Number of plates: 60

111B8027

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1G External thread connection
Aansl.-type Q2G External thread connection
Aansl.-type Q3Solder connection
Aansl.-type Q4Solder connection
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes60
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ApplicatieHeat pump
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q1G1"1/4
Bereik aansluitmaat Q2G1"1/4
Bereik aansluitmaat Q3H3/8T
Bereik aansluitmaat Q4H5/8"
Bereik aansluitmaat Q5Null
Bereik aansluitmaat Q6Null
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieArt. 4, par. 3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctieEvaporator
Functie notitieWith distributor
GoedkeuringASCECRNEACUL
H1 conn.-grootteQB9.2A
H1 conn.-typeAdapter
H2 conn.-grootteQB9.2A
H2 conn.-typeAdapter
H3 conn.-grootteNull
Kenmerkend
Waarde
H3 conn.-typeNull
H4 conn.-grootteNull
H4 conn.-typeNull
H5 conn.-grootteNull
H5 conn.-typeNull
H6 conn.-grootteNull
H6 conn.-typeNull
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-60
Max. Werkdruk [bar]49.0 bar
Max. werkdruk [psi]711 psi
Model No.39
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatpatroonEZU
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProductgroepHeat exchangers
ProductnaamMicro Plate heat exchanger
ProducttypeMPHE H39L-EZU
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalCopper brazing
Type aanduidingH39L-EZU
UitrustingStud
VerpakkingSingle pack
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht6 Kilogram
Netto gewicht5.719 Kilogram
Volume11.305 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255000495
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm