Danfoss logo
Pic. N45

Microplatenwarmtewisselaar, MPHE H30L-C, Aantal plaatjes: 52

111B6763

Max. Werkdruk [bar]: 48, Functie: Condensor, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1G Buitenschroefdraadaansluiting
Aansl.-type Q2G Buitenschroefdraadaansluiting
Aansl.-type Q3Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q4Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes52
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
ApplicatieHeat pump
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q1G1"
Bereik aansluitmaat Q2G1"
Bereik aansluitmaat Q3H1/4B
Bereik aansluitmaat Q4H1/2R
Bereik aansluitmaat Q5Null
Bereik aansluitmaat Q6Null
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieArt. 4, par. 3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctieCondensor
Functie notitieNull
GoedkeuringEACKRAIAPEDRoHSUA
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
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger H30L-C-52
Max. Werkdruk [bar]48.0 bar
Max. werkdruk [psi]696 psi
Model No.30
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatmateriaalAISI 316L
PlaatpatroonH
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeMPHE H30L-C
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingH30L-C
UitrustingStud;Feet;Lift
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht4.84 Kilogram
Netto gewicht4.69 Kilogram
Volume8.806 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424659592
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm