Danfoss logo
Pic. P45

Microplatenwarmtewisselaar, MPHE D62L, Aantal plaatjes: 36

021H5154

Max. Werkdruk [bar]: 45, Universeel, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1Binnenschroefdraadaansluiting NPT
Aansl.-type Q2Binnenschroefdraadaansluiting NPT
Aansl.-type Q3Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q4Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes36
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ApplicatieUniverseel
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q1N1F
Bereik aansluitmaat Q2N1F
Bereik aansluitmaat Q3H7/8F
Bereik aansluitmaat Q4H7/8F
Bereik aansluitmaat Q5Null
Bereik aansluitmaat Q6Null
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieII
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctieUniversal
Functie notitieNull
GoedkeuringASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
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
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger D62L-36
Max. Werkdruk [bar]45.0 bar
Max. werkdruk [psi]653 psi
Model no.62
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatmateriaalAISI 316L
PlaatpatroonM
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeMPHE D62L
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingD62L
UitrustingNull
UL-certificeringYes
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht8.72 Kilogram
Netto gewicht8.57 Kilogram
Volume24.476 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424265038
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm