Danfoss logo
Pic. O30

Microplatenwarmtewisselaar, MPHE D55-H, Aantal plaatjes: 64

021H9443

Max. Werkdruk [bar]: 30, Universeel, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1Buitenschroefdraadaansluiting R
Aansl.-type Q2Buitenschroefdraadaansluiting R
Aansl.-type Q3Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q4Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes64
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ApplicatieUniverseel
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q1L1M
Bereik aansluitmaat Q2L1M
Bereik aansluitmaat Q3H5/8A
Bereik aansluitmaat Q4H1/2D
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
FunctieNull
Functie notitieNull
GoedkeuringASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
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
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger D55-H-64
Max. Werkdruk [bar]30.0 bar
Max. werkdruk [psi]435 psi
Model no.55
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatmateriaalAISI 316L
PlaatpatroonH
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeMPHE D55-H
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingD55-H
UitrustingNull
UL-certificeringYes
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht11.15 Kilogram
Netto gewicht11 Kilogram
Volume25.445 Cubic decimeter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424251185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm