Danfoss logo
Microplatenwarmtewisselaar, MPHE D118, Aantal plaatjes: 126-product-details

Microplatenwarmtewisselaar, MPHE D118, Aantal plaatjes: 126

111H1150

Max. Werkdruk [bar]: 30, Universeel, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q2Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q3Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q4Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes126
ApplicatieUniverseel
Bereik aansluitmaat Q1K55.8
Bereik aansluitmaat Q2K55.8
Bereik aansluitmaat Q3K55.8
Bereik aansluitmaat Q4K55.8
Bereik aansluitmaat Q5Null
Bereik aansluitmaat Q6Null
CategorieIII
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunctieUniversal
Functie notitieNull
GoedkeuringASCECRNEACKRAIAUAUL
H1 conn.-grootteNull
H1 conn.-typeNull
H2 conn.-grootteNull
H2 conn.-typeNull
H3 conn.-grootteNull
H3 conn.-typeNull
H4 conn.-grootteNull
Kenmerkend
Waarde
H4 conn.-typeNull
H5 conn.-grootteNull
H5 conn.-typeNull
H6 conn.-grootteNull
H6 conn.-typeNull
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Material DescriptionHeat Exchanger D118-126
Max. Werkdruk [bar]30.0 bar
Max. werkdruk [psi]435 psi
Model No.118
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatpatroonM
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeMPHE D118
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingD118
UitrustingTapbout
VerpakkingEnkelvoudige verpakking

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht46.7 Kilogram
Netto gewicht38.7 Kilogram
Volume102.9 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255285281
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm