Danfoss logo
Pic. R45

Micro Plate heat exchanger, MPHE D118L-H, Number of plates: 40

111B9036

Max. Working Pressure [bar]: 49, Universal, Function: Null, Brazing material: Copper brazing

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1G External thread connection
Aansl.-type Q2G External thread connection
Aansl.-type Q3G External thread connection
Aansl.-type Q4G External thread connection
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes40
ApplicatieUniversal
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q1L1"1/4R
Bereik aansluitmaat Q2L1"1/4R
Bereik aansluitmaat Q3L1"1/4R
Bereik aansluitmaat Q4L1"1/4R
Bereik aansluitmaat Q5Null
Bereik aansluitmaat Q6Null
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieII
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctieNull
Functie notitieNull
GoedkeuringCEEACKRAIAUA
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
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Material DescriptionHeat Exchanger D118L-H-40
Max. Werkdruk [bar]49.0 bar
Max. werkdruk [psi]711 psi
Model no.118
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatpatroonH
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProductgroepHeat exchangers
ProductnaamMicro Plate heat exchanger
ProducttypeMPHE D118L-H
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalCopper brazing
Type aanduidingD118L-H
UitrustingStud
VerpakkingSingle pack
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht18.6 Kilogram
Netto gewicht18.3 Kilogram
Volume12.577 Cubic decimeter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255011514
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm