Danfoss logo
Pic. P45

Microplatenwarmtewisselaar, MPHE C62L-EZ-B, Aantal plaatjes: 26

111B8929

Max. Werkdruk [bar]: 45, Chiller, Functie: Verdamper, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1Adapter
Aansl.-type Q2Adapter
Aansl.-type Q3Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q4Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes26
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ApplicatieChiller
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q1QB9.2A
Bereik aansluitmaat Q2QB9.2A
Bereik aansluitmaat Q3H1/2D
Bereik aansluitmaat Q4H3/4H
Bereik aansluitmaat Q5Null
Bereik aansluitmaat Q6Null
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieArt. 4, par. 3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctieVerdamper
Functie notitieMet verdeler
GoedkeuringASCRNEACKRAIA
H1 conn.-grootteL1R
H1 conn.-typeG Buitenschroefdraadaansluiting
H2 conn.-grootteL1R
H2 conn.-typeG Buitenschroefdraadaansluiting
H3 conn.-grootteNull
Kenmerkend
Waarde
H3 conn.-typeNull
H4 conn.-grootteNull
H4 conn.-typeNull
H5 conn.-grootteNull
H5 conn.-typeNull
H6 conn.-grootteNull
H6 conn.-typeNull
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-B-26
Max. Werkdruk [bar]45.0 bar
Max. werkdruk [psi]653 psi
Modelnr.62
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatpatroonZ-B
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeMPHE C62L-EZ-B
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingC62L-EZ-B
UitrustingTapbout
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht6.95 Kilogram
Netto gewicht6.82 Kilogram
Volume23.814 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162941638
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm