Microplatenwarmtewisselaar, MPHE C62L-CX, Aantal plaatjes: 120
111H1303
Max. Werkdruk [bar]: 45, Chiller, Functie: Condensor, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel
111H1303
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansl.-type Q1 | Null |
| Aansl.-type Q2 | Null |
| Aansl.-type Q3 | Soldeeraansluiting |
| Aansl.-type Q4 | Soldeeraansluiting |
| Aansl.-type Q5 | Null |
| Aansl.-type Q6 | Null |
| Aantal plaatjes | 120 |
| Applicatie | Chiller |
| Bereik aansluitmaat Q1 | Null |
| Bereik aansluitmaat Q2 | Null |
| Bereik aansluitmaat Q3 | H5/8A |
| Bereik aansluitmaat Q4 | H1"1/8J |
| Bereik aansluitmaat Q5 | Null |
| Bereik aansluitmaat Q6 | Null |
| Categorie | III |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Functie | Condensor |
| Functie notitie | Null |
| Goedkeuring | CECRNEACKRAIAUAUL |
| H1 conn.-grootte | K1.5 |
| H1 conn.-type | Victaulic-aansluiting |
| H2 conn.-grootte | K1.5 |
| H2 conn.-type | Victaulic-aansluiting |
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
| Material Description | Heat Exchanger C62L-CX-120 |
| Max. Werkdruk [bar] | 45.0 bar |
| Max. werkdruk [psi] | 653 psi |
| Model No. | 62 |
| Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.] | 200 °C |
| Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.] | -196 °C |
| Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.] | 320 °F |
| Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.] | -390 °F |
| Plaatpatroon | X |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Productgroep | Warmtewisselaars |
| Productnaam | Microplatenwarmtewisselaar |
| Producttype | MPHE C62L-CX |
| Soldeermateriaal | Kopersoldeersel |
| Type aanduiding | C62L-CX |
| Uitrusting | Tapbout |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 21.3 Kilogram |
| Netto gewicht | 19.5 Kilogram |
| Volume | 55.831 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255300298 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |