Microplatenwarmtewisselaar, MPHE H62L-CX, Aantal plaatjes: 70
111B7768
Max. Werkdruk [bar]: 48, Functie: Condensor, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel
111B7768
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansl.-type Q1 | G Buitenschroefdraadaansluiting |
| Aansl.-type Q2 | G Buitenschroefdraadaansluiting |
| Aansl.-type Q3 | Soldeeraansluiting |
| Aansl.-type Q4 | Soldeeraansluiting |
| Aansl.-type Q5 | Null |
| Aansl.-type Q6 | Null |
| Aantal plaatjes | 70 |
| Amerikaanse EPA-label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Applicatie | Heat pump |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bereik aansluitmaat Q1 | G1"1/2 |
| Bereik aansluitmaat Q2 | G1"1/2 |
| Bereik aansluitmaat Q3 | H5/8A |
| Bereik aansluitmaat Q4 | H1"3/8H |
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
| Functie | Condensor |
| Functie notitie | Null |
| Goedkeuring | EACKRAIAPEDRoHSUA |
| H1 conn.-grootte | Null |
| H1 conn.-type | Null |
| H2 conn.-grootte | Null |
| H2 conn.-type | Null |
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
| Koelmiddel(en) | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Material Description | Heat Exchanger H62L-CX-70 |
| Max. Werkdruk [bar] | 48.0 bar |
| Max. werkdruk [psi] | 696 psi |
| Model no. | 62 |
| Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.] | 200 °C |
| Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.] | -196 °C |
| Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.] | 320 °F |
| Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.] | -390 °F |
| Plaatpatroon | X |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Productgroep | Warmtewisselaars |
| Productnaam | Microplatenwarmtewisselaar |
| Producttype | MPHE H62L-CX |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Soldeermateriaal | Kopersoldeersel |
| Type aanduiding | H62L-CX |
| Uitrusting | Tapbout |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 12.73 Kilogram |
| Netto gewicht | 12.58 Kilogram |
| Volume | 34.398 Cubic decimeter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162830598 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |