Danfoss logo
Pic. U

Microplatenwarmtewisselaar, MPHE C12L-EZ, Aantal plaatjes: 14

111B7725

Max. Werkdruk [bar]: 45, Chiller, Functie: Verdamper, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q2Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q3Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q4Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes14
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ApplicatieChiller
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q1H1/2R
Bereik aansluitmaat Q2H1/2R
Bereik aansluitmaat Q3H1/2R
Bereik aansluitmaat Q4H1/2R
Bereik aansluitmaat Q5Null
Bereik aansluitmaat Q6Null
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctieVerdamper
Functie notitieNull
GoedkeuringCRNEACKRAIARoHSUAUL
H1 conn.-grootteNull
H1 conn.-typeNull
H2 conn.-grootteNull
H2 conn.-typeNull
H3 conn.-grootteNull
H3 conn.-typeNull
Kenmerkend
Waarde
H4 conn.-grootteNull
H4 conn.-typeNull
H5 conn.-grootteNull
H5 conn.-typeNull
H6 conn.-grootteNull
H6 conn.-typeNull
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger C12L-EZ-14
Max. Werkdruk [bar]45.0 bar
Max. werkdruk [psi]653 psi
Model No.12
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatpatroonZ
Plate material no.AISI 304L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeMPHE C12L-EZ
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingC12L-EZ
UitrustingTapbout
UL-certificeringYes
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.75 Kilogram
Netto gewicht0.6 Kilogram
Volume3.076 Cubic decimeter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162790021
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm