Microplatenwarmtewisselaar, MPHE C129L-EZ, Aantal plaatjes: 152
111B7184
Max. Werkdruk [bar]: 49, Chiller, Functie: Verdamper, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel
111B7184
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansl.-type Q1 | Null |
| Aansl.-type Q2 | Null |
| Aansl.-type Q3 | Soldeeraansluiting |
| Aansl.-type Q4 | Null |
| Aansl.-type Q5 | Null |
| Aansl.-type Q6 | Null |
| Aantal plaatjes | 152 |
| Amerikaanse EPA-label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Applicatie | Chiller |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bereik aansluitmaat Q1 | Null |
| Bereik aansluitmaat Q2 | Null |
| Bereik aansluitmaat Q3 | H3/4A |
| Bereik aansluitmaat Q4 | H2"5/8 |
| Bereik aansluitmaat Q5 | Null |
| Bereik aansluitmaat Q6 | Null |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Categorie | III |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Functie | Verdamper |
| Functie notitie | Met verdeler |
| Goedkeuring | ASCRNKRAIAPEDRoHSUAUL |
| H1 conn.-grootte | T76.1 |
| H1 conn.-type | Victaulic-aansluiting |
| H2 conn.-grootte | T76.1 |
| H2 conn.-type | Victaulic-aansluiting |
| H3 conn.-grootte | Null |
| H3 conn.-type | Null |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| H4 conn.-grootte | Null |
| H4 conn.-type | Null |
| H5 conn.-grootte | Null |
| H5 conn.-type | Null |
| H6 conn.-grootte | Null |
| H6 conn.-type | Null |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Koelmiddel(en) | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Material Description | Heat exchange C129L-EZ-152 |
| Max. Werkdruk [bar] | 49.0 bar |
| Max. werkdruk [psi] | 711 psi |
| Model No. | 129 |
| Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.] | 200 °C |
| Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.] | -196 °C |
| Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.] | 320 °F |
| Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.] | -390 °F |
| Plaatmateriaal | AISI 316L |
| Plaatpatroon | Z |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Productgroep | Warmtewisselaars |
| Productnaam | Microplatenwarmtewisselaar |
| Producttype | MPHE C129L-EZ |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Soldeermateriaal | Kopersoldeersel |
| Type aanduiding | C129L-EZ |
| Uitrusting | PotenTapbout |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 54.23 Kilogram |
| Netto gewicht | 54.08 Kilogram |
| Volume | 154.008 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162599624 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |