Danfoss logo
Pic. Q45

Microplatenwarmtewisselaar, MPHE C117L-EZD-B, Aantal plaatjes: 62

111B2267

Max. Werkdruk [bar]: 45, Chiller, Functie: Verdamper, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1Adapter
Aansl.-type Q2Adapter
Aansl.-type Q3Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q4Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q5Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q6Soldeeraansluiting
Aantal plaatjes62
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ApplicatieChiller
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q1QB9.2
Bereik aansluitmaat Q2QB9.2
Bereik aansluitmaat Q31"1/8B
Bereik aansluitmaat Q4H1"3/8H
Bereik aansluitmaat Q51"1/8B
Bereik aansluitmaat Q6H1"3/8H
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieII
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctieVerdamper
Functie notitieMet verdeler
GoedkeuringASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 conn.-grootteN2
H1 conn.-typeBinnenschroefdraadaansluiting R
H2 conn.-grootteN2
H2 conn.-typeBinnenschroefdraadaansluiting R
H3 conn.-grootteNull
H3 conn.-typeNull
Kenmerkend
Waarde
H4 conn.-grootteNull
H4 conn.-typeNull
H5 conn.-grootteNull
H5 conn.-typeNull
H6 conn.-grootteNull
H6 conn.-typeNull
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger C117L-EZD-B-62(31/15+15)
Max. Werkdruk [bar]45.0 bar
Max. werkdruk [psi]653 psi
Modelnr.117
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatmateriaalAISI 316L
PlaatpatroonZ
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeMPHE C117L-EZD-B
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingC117L-EZD-B
UitrustingTapbout
UL-certificeringYes
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht23.05 Kilogram
Netto gewicht22.9 Kilogram
Volume42.444 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424243128
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm