Danfoss logo
Pic. Q45

Microplatenwarmtewisselaar, MPHE C117L-EZD, Aantal plaatjes: 50

111B2258

Max. Werkdruk [bar]: 45, Chiller, Functie: Verdamper, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1N1/2K)
Aansl.-type Q2Null
Aansl.-type Q3Null
Aansl.-type Q4Null
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes50
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ApplicatieChiller
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q1N1/2K)
Bereik aansluitmaat Q2N1/2K)
Bereik aansluitmaat Q3H5/8A)
Bereik aansluitmaat Q4H3/4H)
Bereik aansluitmaat Q5H5/8A)
Bereik aansluitmaat Q6H3/4H
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctieVerdamper
Functie notitieMet verdeler
GoedkeuringASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 conn.-grootteL2R
H1 conn.-typeG Buitenschroefdraadaansluiting
H2 conn.-grootteL2R
H2 conn.-typeG Buitenschroefdraadaansluiting
H3 conn.-grootteNull
H3 conn.-typeNull
H4 conn.-grootteNull
Kenmerkend
Waarde
H4 conn.-typeNull
H5 conn.-grootteNull
H5 conn.-typeNull
H6 conn.-grootteNull
H6 conn.-typeNull
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHEX C117L-EZD-50(25/12+12)
Max. Werkdruk [bar]45.0 bar
Max. werkdruk [psi]653 psi
Modelnr.117
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatmateriaalAISI 316L
PlaatpatroonZ
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeMPHE C117L-EZD
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingC117L-EZD
UitrustingTapbout
UL-certificeringYes
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht22.213 Kilogram
Netto gewicht19.7 Kilogram
Volume34.98 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424243210
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm