Danfoss logo
Pic. H

Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, BPHE B3-095, Aantal plaatjes: 32

111H1164

Max. Werkdruk [bar]: 30, Universeel, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q2Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q3Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q4Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes32
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
ApplicatieUniverseel
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q1H1"1/8J
Bereik aansluitmaat Q2H1"1/8J
Bereik aansluitmaat Q3H5/8A
Bereik aansluitmaat Q4H5/8A
Bereik aansluitmaat Q5Null
Bereik aansluitmaat Q6Null
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieII
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctieMultifunctional
Functie notitieMet verdeler
GoedkeuringASCECRNEACKRAIAUAUL
H1 conn.-grootteNull
H1 conn.-typeNull
H2 conn.-grootteNull
H2 conn.-typeNull
H3 conn.-grootteNull
Kenmerkend
Waarde
H3 conn.-typeNull
H4 conn.-grootteNull
H4 conn.-typeNull
H5 conn.-grootteNull
H5 conn.-typeNull
H6 conn.-grootteNull
H6 conn.-typeNull
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095-32-3.0-MQ
Max. Werkdruk [bar]30.0 bar
Max. werkdruk [psi]435 psi
Model No.095
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatpatroonM
Plate material no.AISI 304L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamGesoldeerde platenwarmtewisselaar
ProducttypeBPHE B3-095
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingB3-095
UitrustingTapbout
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht22 Kilogram
Netto gewicht18.8 Kilogram
Volume43.092 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255286394
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm