Danfoss logo
Pic. AE

Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, BPHE B3-260C, Aantal plaatjes: 242

111H0933

Max. Werkdruk [bar]: 16, Universeel, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q2Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q3Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q4Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes242
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
ApplicatieUniverseel
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q1K89.8
Bereik aansluitmaat Q2K89.8
Bereik aansluitmaat Q3K89.8
Bereik aansluitmaat Q4K89.8
Bereik aansluitmaat Q5Null
Bereik aansluitmaat Q6Null
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctieMultifunctional
Functie notitieNull
GoedkeuringEACUL
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
Koelmiddel(en)R718
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260C-242-1.6-H
Max. Werkdruk [bar]16.0 bar
Max. werkdruk [psi]232 psi
Model No.260C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatpatroonH
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamGesoldeerde platenwarmtewisselaar
ProducttypeBPHE B3-260C
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingB3-260C
UitrustingTapboutLift
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht219 Kilogram
Netto gewicht194 Kilogram
Volume278.784 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255271956
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm