Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, BPHE B3-210, Aantal plaatjes: 112
111B6962
Max. Werkdruk [bar]: 45, Universeel, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel
111B6962
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansl.-type Q1 | G Binnenschroefdraadaansluiting |
| Aansl.-type Q2 | G Binnenschroefdraadaansluiting |
| Aansl.-type Q3 | Soldeeraansluiting |
| Aansl.-type Q4 | Null |
| Aansl.-type Q5 | Null |
| Aansl.-type Q6 | Soldeeraansluiting |
| Aantal plaatjes | 112 |
| Amerikaanse EPA-label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Applicatie | Universeel |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bereik aansluitmaat Q1 | N1/2 |
| Bereik aansluitmaat Q2 | N1/2 |
| Bereik aansluitmaat Q3 | H1"3/8E |
| Bereik aansluitmaat Q4 | Null |
| Bereik aansluitmaat Q5 | Null |
| Bereik aansluitmaat Q6 | H2"5/8B |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Categorie | III |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Functie | Multifunctional |
| Functie notitie | Met verdeler |
| Goedkeuring | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
| H1 conn.-grootte | H3"1/8D |
| H1 conn.-type | Soldeeraansluiting |
| H2 conn.-grootte | H3"1/8D |
| H2 conn.-type | Soldeeraansluiting |
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
| Koelmiddel(en) | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Material Description | Heat Exchanger BPHE B3-210-112-4.5-HQ |
| Max. Werkdruk [bar] | 45.0 bar |
| Max. werkdruk [psi] | 653 psi |
| Model no. | 210 |
| Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.] | 200 °C |
| Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.] | -196 °C |
| Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.] | 320 °F |
| Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.] | -390 °F |
| Plaatmateriaal | AISI 316L |
| Plaatpatroon | H |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Productgroep | Warmtewisselaars |
| Productnaam | Gesoldeerde platenwarmtewisselaar |
| Producttype | BPHE B3-210 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Soldeermateriaal | Kopersoldeersel |
| Type aanduiding | B3-210 |
| Uitrusting | Stud;Feet |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 110.45 Kilogram |
| Netto gewicht | 110.3 Kilogram |
| Volume | 208.034 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424692780 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |