Danfoss logo
Pic. D

Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, BPHE B3-020, Aantal plaatjes: 42

111B6681

Max. Werkdruk [bar]: 30, Universeel, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1Binnenschroefdraadaansluiting NPT
Aansl.-type Q2Binnenschroefdraadaansluiting NPT
Aansl.-type Q3Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q4Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes42
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ApplicatieUniverseel
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q1N3/4H
Bereik aansluitmaat Q2N3/4H
Bereik aansluitmaat Q3H1/2R
Bereik aansluitmaat Q4H3/4D
Bereik aansluitmaat Q5Null
Bereik aansluitmaat Q6Null
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieArt. 4, par. 3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctieMultifunctional
Functie notitieNull
GoedkeuringASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 conn.-grootteNull
H1 conn.-typeNull
H2 conn.-grootteNull
H2 conn.-typeNull
H3 conn.-grootteNull
H3 conn.-typeNull
Kenmerkend
Waarde
H4 conn.-grootteNull
H4 conn.-typeNull
H5 conn.-grootteNull
H5 conn.-typeNull
H6 conn.-grootteNull
H6 conn.-typeNull
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger B3-020-42-3.0-M
Max. Werkdruk [bar]30.0 bar
Max. werkdruk [psi]435 psi
Model no.020
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatmateriaalAISI 316L
PlaatpatroonM
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamGesoldeerde platenwarmtewisselaar
ProducttypeBPHE B3-020
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingB3-020
UitrustingTapbout
UL-certificeringYes
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht3.79 Kilogram
Netto gewicht3.64 Kilogram
Volume5.245 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424648527
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm