Danfoss logo
Pic E

Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, BPHE B3-027, Aantal plaatjes: 60

111B6390

Max. Werkdruk [bar]: 45, Universeel, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1Null
Aansl.-type Q2Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q3Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q4Null
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes60
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ApplicatieUniverseel
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q11-14UNF-2A
Bereik aansluitmaat Q2H7/8E
Bereik aansluitmaat Q3H7/8E
Bereik aansluitmaat Q4H1''1/8J
Bereik aansluitmaat Q5Null
Bereik aansluitmaat Q6Null
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieII
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctieMultifunctional
Functie notitieNull
GoedkeuringASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 conn.-grootteNull
H1 conn.-typeNull
H2 conn.-grootteNull
H2 conn.-typeNull
H3 conn.-grootteNull
H3 conn.-typeNull
Kenmerkend
Waarde
H4 conn.-grootteNull
H4 conn.-typeNull
H5 conn.-grootteNull
H5 conn.-typeNull
H6 conn.-grootteNull
H6 conn.-typeNull
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-60-4.5-H
Max. Werkdruk [bar]45.0 bar
Max. werkdruk [psi]653 psi
Modelnr.027
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatmateriaalAISI 316L
PlaatpatroonH
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamGesoldeerde platenwarmtewisselaar
ProducttypeBPHE B3-027
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingB3-027
UitrustingTapbout
UL-certificeringYes
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht9.95 Kilogram
Netto gewicht9.8 Kilogram
Volume13.811 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424615611
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm