Danfoss logo
Pic. G

Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, BPHE B3-052, Aantal plaatjes: 60

021H8874

Max. Werkdruk [bar]: 30, Universeel, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q2Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q3Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q4Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes60
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ApplicatieUniverseel
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q1H1"1/8E
Bereik aansluitmaat Q2H1"1/8E
Bereik aansluitmaat Q3H1"1/8E
Bereik aansluitmaat Q4H1"1/8E
Bereik aansluitmaat Q5Null
Bereik aansluitmaat Q6Null
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieII
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctieMultifunctional
Functie notitieNull
GoedkeuringASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
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
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger B3-052-60-3.0-H
Max. Werkdruk [bar]30.0 bar
Max. werkdruk [psi]435 psi
Model no.052
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatmateriaalAISI 316L
PlaatpatroonH
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamGesoldeerde platenwarmtewisselaar
ProducttypeBPHE B3-052
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingB3-052
UitrustingNull
UL-certificeringYes
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht15.75 Kilogram
Netto gewicht15.6 Kilogram
Volume19.437 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424253257
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm