Danfoss logo
Pic. I

Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, BPHE B3-113B, Aantal plaatjes: 40

021B8317

Max. Werkdruk [bar]: 30, Universeel, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1Buitenschroefdraadaansluiting R
Aansl.-type Q2Buitenschroefdraadaansluiting R
Aansl.-type Q3Buitenschroefdraadaansluiting R
Aansl.-type Q4Buitenschroefdraadaansluiting R
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes40
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ApplicatieUniverseel
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q1R2
Bereik aansluitmaat Q2R2
Bereik aansluitmaat Q3R2
Bereik aansluitmaat Q4R2
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
FunctieMultifunctional
Functie notitieNull
GoedkeuringASEACKRAIAPEDRoHSUA
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
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger B3-113B-40-3.0-H
Max. Werkdruk [bar]30.0 bar
Max. werkdruk [psi]435 psi
Model no.113B
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatmateriaalAISI 316L
PlaatpatroonH
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamGesoldeerde platenwarmtewisselaar
ProducttypeBPHE B3-113B
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingB3-113B
UitrustingNull
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht22.09 Kilogram
Netto gewicht21.94 Kilogram
Volume40.986 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428638111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm