Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, BPHE B3-052, Aantal plaatjes: 40
021B5014
Max. Werkdruk [bar]: 45, Universeel, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel
021B5014
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansl.-type Q1 | G Buitenschroefdraadaansluiting |
| Aansl.-type Q2 | G Buitenschroefdraadaansluiting |
| Aansl.-type Q3 | Soldeeraansluiting |
| Aansl.-type Q4 | Soldeeraansluiting |
| Aansl.-type Q5 | Null |
| Aansl.-type Q6 | Null |
| Aantal plaatjes | 40 |
| Amerikaanse EPA-label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Applicatie | Universeel |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bereik aansluitmaat Q1 | G1 |
| Bereik aansluitmaat Q2 | G1 |
| Bereik aansluitmaat Q3 | 5/8 in |
| Bereik aansluitmaat Q4 | 1 1/8 in |
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
| Functie | Multifunctional |
| Functie notitie | Met verdeler |
| Goedkeuring | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
| H1 conn.-grootte | Null |
| H1 conn.-type | G Buitenschroefdraadaansluiting |
| H2 conn.-grootte | G1 |
| H2 conn.-type | G Buitenschroefdraadaansluiting |
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
| Koelmiddel(en) | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Material Description | Heat Exchanger B3-052-40-4.5-HQ附带铭牌 |
| Max. Werkdruk [bar] | 45.0 bar |
| Max. werkdruk [psi] | 653 psi |
| Model no. | 052 |
| Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.] | 200 °C |
| Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.] | -196 °C |
| Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.] | 320 °F |
| Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.] | -390 °F |
| Plaatmateriaal | AISI 316L |
| Plaatpatroon | H |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Productgroep | Warmtewisselaars |
| Productnaam | Gesoldeerde platenwarmtewisselaar |
| Producttype | BPHE B3-052 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Soldeermateriaal | Kopersoldeersel |
| Type aanduiding | B3-052 |
| Uitrusting | Tapbout |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 12.346 Kilogram |
| Netto gewicht | 12.346 Kilogram |
| Volume | 14.569 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424281182 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |