Zeven, FIA SS 40
148B5667
Aansluitmateriaal: Roestvrij staal, Type inlaataansluiting: Stomplas, Max. Werkdruk [bar]: 52
148B5667
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmateriaal | Roestvrij staal |
| Aansluitstandaard | EN 10220 |
| Afmeting uitgang aansluiting [mm] | 40.0 mm |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Categorie | II |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv waarde, mesh 100 (geplooid) [gal/min] | 112.27 gal/min |
| Cv waarde, mesh 100 (vlak) [gal/min] | 85.86 gal/min |
| Cv waarde, mesh 150 (vlak) [gal/min] | 84.54 gal/min |
| Cv waarde, mesh 38 (vlak) [gal/min] | 94.66 gal/min |
| Cv waarde, mesh 72 (geplooid) [gal/min] | 116.24 gal/min |
| Cv waarde, mesh 72 (vlak) [gal/min] | 88.94 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Goedkeuring | CE |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Ingangaansluitingsafmeting [inch] | 1 1/2 in |
| Ingangaansluitingsafmeting [mm] | 40.00 mm |
| Kleur verf | Roodbruin |
| Koelmiddel(en) | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Kv value [m3/h] µ150 pleated | 25.5 m³/h |
| Kv-waarde [m3/h] µ100 vlak | 19.2 m³/h |
| Kv-waarde [m3/h] µ150 vlak | 19.5 m³/h |
| Kv-waarde [m3/h] µ250 gekarteld | 26.4 m³/h |
| Kv-waarde [m3/h] µ250 vlak | 20.2 m³/h |
| Kv-waarde [m3/h] µ500 vlak | 21.5 m³/h |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | FIA SS 40 D STR Filter Housing PS52 |
| Max. Werkdruk [bar] | 52.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 754 psig |
| Merk | SVL Flexline |
| Naam onderdelenprogramma | FIA |
| Onderhoud geschikt | SVL Flexline-reserveonderdelen |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productaccessoires | SVL Flexline-toebehoren |
| Productbeschrijving | Filterbehuizing |
| Productgroep | Zeven |
| Productnaam | Zeefbehuizing |
| Producttype | FIA SS 40 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Richting | Recht |
| Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
| Temperatuurbereik [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatuurbereik [°C] [Min] | -60 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 302 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -76 °F |
| Type inlaataansluiting | Stomplas |
| Type uitlaat aanlsuiting | Stomplas |
| Uitgang aansluitmaat [inch] | 1 1/2 in |
| Uitrusting | Deksel |
| Ventielversie | Standaardversie |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Vloeistofgroep | 12 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 2.986 Kilogram |
| Netto gewicht | 2.65 Kilogram |
| Volume | 5.372 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428842938 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |