Danfoss logo
EETc 12, 11, 21 080N0010, 080N0012, 080N0013

Elektronische thermostaatregeling, EETc 11

080N0012

Voedingsspanning [V] AC: 120, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 150

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal klemmen [stuks]4 pc
Afmeting Faston-connector [mm]6,3 x 0,8 mm lip
Batterijen inbegrepenNo
Cable Door Sensor080N0313 - 0314
CE-keurmerkYes
Condensor sensortype080N0307 - 0308
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule7(a)7(c)-I
Frequentie [Hz]50/60 Hz
FunctieRefrigeration Controller
GoedkeuringCECQCEACLLC CDC TYSKNSFRCMcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat150 pc
Hoofd relais ordening16(16) A
Hulpcontacten, NO [st.]0 pc
Magnetic Door Sensor080N0311 - 0312
Material DescriptionEET Compact, 1 relay,120 V,50/60 Hz 150
Onderhoud geschiktNee
Kenmerkend
Waarde
OppervlaktebeschermingGECOAT PCB
Overige RoHS-documentatieEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
ProductaccessoiresElectron. control accessories
ProductgroepTemperatuurregelaars
ProductnaamElektronische thermostaatregeling
Productnaam SCIP-dossierEETc and EETa
ProducttypeEETc 11
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.7ab620d9-7803-44e6-89c8-98d97ccba2f4
SpindelMET STOP
Temp.-sensortype080N0300 - 0303
Temperatuur instellingKnob
Type ontdooisensor080N0304 - 0306
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Voedingsspanning [V] AC120 V
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.082 Kilogram
Netto gewicht0.007 Kilogram
Volume0.36 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428549790
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm