Elektronische koelingsregelaar, ERC 213
080G3469
Digitale ingangen (DI) [st.]: 1, Voedingsspanning [V] AC: 197 - 250, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 20
080G3469
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afdeling | 25 |
| Analoge ingangen (AI) [st.] | 3 pc |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitale ingangen (DI) [st.] | 1 pc |
| Digitale uitgangen (DO) [st.] | 3 pc |
| Display colour | Red |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 7(a)7(c)-I6(c) |
| Frequentie [Hz] | 60 Hz |
| Goedkeuring | CECQCEACENECNSFcURus |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 20 pc |
| Material Description | KIT ERC 213 Red, 230V |
| Onderhoud geschikt | Nee |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Overige RoHS-documentatie | EAEU RoHS |
| PFAS-gehalte [Ja/Nee] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Productaccessoires | Electron. control accessories |
| Productgroep | Temperatuurregelaars |
| Productnaam | Elektronische koelingsregelaar |
| Productnaam SCIP-dossier | ERC21x, EKC 22x |
| Producttype | ERC 213 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP-dossiernr. | 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d |
| Toepassingsgebied | Glasdeurverkoop |
| Type regelaar | Commerciële koeling |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voedingsspanning [V] AC [max.] | 250 V |
| Voedingsspanning [V] AC [min.] | 197 V |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.223 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.222 Kilogram |
| Volume | 0.458 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162599174 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |