Danfoss logo
ERC 113, standalone controller, top view

Elektronische koelingsregelaar, ERC 113D

080G3431

Digitale ingangen (DI) [st.]: 1, Voedingsspanning [V] AC: 100 - 240, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 54

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Analoge ingangen (AI) [st.]4 pc
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale ingangen (DI) [st.]1 pc
Digitale uitgangen (DO) [st.]4 pc
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule7(a)7(c)-I
Frequentie [Hz]50/60 Hz
GoedkeuringCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat54 pc
Material DescriptionERC 113D
Onderhoud geschiktNee
Kenmerkend
Waarde
Product lineElectronic Controllers and Services
ProductgroepTemperatuurregelaars
ProductnaamElektronische koelingsregelaar
Productnaam SCIP-dossierERC113x
ProducttypeERC 113D
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.7ba201ce-a589-4b32-9e08-499f82d75d51
ToepassingsgebiedGlasdeurverkoop
Type regelaarCommerciële koeling
VerpakkingIndustriële verpakking
Voedingsspanning [V] AC [max.]240 V
Voedingsspanning [V] AC [min.]100 V
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.14 Kilogram
Netto gewicht0.138 Kilogram
Volume0.625 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162689127
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm