Danfoss logo
ERC 112D - Front

Elektronische koelingsregelaar, ERC 112D

080G3414

Digitale ingangen (DI) [st.]: 1, Voedingsspanning [V] AC: 100 - 240, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 27

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afdeling25
Analoge ingangen (AI) [st.]4 pc
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale ingangen (DI) [st.]1 pc
Digitale uitgangen (DO) [st.]4 pc
Display colourBlue
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule7(a)7(c)-I
Frequentie [Hz]50/60 Hz
GoedkeuringCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat27 pc
Material DescriptionERC 112D BLUE LED, CFF, BUZ (VSD)
Onderhoud geschiktNee
Kenmerkend
Waarde
Overige RoHS-documentatieEAEU RoHS
PFAS-gehalte [Ja/Nee]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProductaccessoiresElectron. control accessories
ProductgroepTemperatuurregelaars
ProductnaamElektronische koelingsregelaar
Productnaam SCIP-dossierERC112x
ProducttypeERC 112D
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd
ToepassingsgebiedComm. koelkasten/diepvriezers
Type regelaarCommerciële koeling
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Voedingsspanning [V] AC [max.]240 V
Voedingsspanning [V] AC [min.]100 V
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.135 Kilogram
Netto gewicht0.077 Kilogram
Volume0.417 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428539555
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm