Danfoss logo
ERC 113, standalone controller, top view

Elektronische koelingsregelaar, ERC 113C

080G3254

Digitale ingangen (DI) [st.]: 1, Voedingsspanning [V] AC: 100 - 240, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 54

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afdeling25
Analoge ingangen (AI) [st.]4 pc
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale ingangen (DI) [st.]1 pc
Digitale uitgangen (DO) [st.]4 pc
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule7(a)7(c)-I
Frequentie [Hz]50/60 Hz
GoedkeuringCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat54 pc
Material DescriptionERC 113C GDM w/ Remote Spindle
Onderhoud geschiktNee
Overige RoHS-documentatieEAEU RoHS
Kenmerkend
Waarde
PFAS-gehalte [Ja/Nee]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProductaccessoiresElectron. control accessories
ProductgroepTemperatuurregelaars
ProductnaamElektronische koelingsregelaar
Productnaam SCIP-dossierERC113x
ProducttypeERC 113C
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.7ba201ce-a589-4b32-9e08-499f82d75d51
ToepassingsgebiedGlasdeurverkoop
Type regelaarCommerciële koeling
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Voedingsspanning [V] AC [max.]240 V
Voedingsspanning [V] AC [min.]100 V
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.133 Kilogram
Netto gewicht0.13 Kilogram
Volume0.625 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428897952
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm