Danfoss logo
AK-SM800A_Green-light-Left-View-with-shadow

Systeemmanager, AK-SM 820A

080Z4045

Functie: Dataverzameling, bewakingsunit, Toepassingsgebied: Gemakswinkel, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP20, Type regelaar: Systeemmanager
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: AK-SM 820A / AK-SM 850A / AK-SM 880A

Aanbevolen vervanging: 080Z4022

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP20
CE-keurmerkYes
CommunicatietypeCANBUSETHERMODBUSRS485
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale uitgangen (DO) [st.]2 pc
Display aan voorkantJa
Frequentie [Hz]50/60 Hz
FunctieDataverzameling, bewakingsunit
GoedkeuringC UL US LISTEDC-TICKCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Material DescriptionDEL AK-SM 820A Conv. No WiFi
Meer informatiew. Display & touchscreen
Kenmerkend
Waarde
Overige RoHS-documentatieEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
ProductgroepBewakingsoplossingen
ProductnaamSysteemmanager
ProducttypeAK-SM 820A
Taal productChineesTsjechischDeensNederlandsEngelsFransDuitsHongaarsItaliaansPoolsPortugeesRussischSpaans
ToepassingsgebiedGemakswinkel
Type regelaarSysteemmanager
UL-certificeringYes
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voedingsspanning [V] AC [max.]240 V
Voedingsspanning [V] AC [min.]100 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.397 Kilogram
Netto gewicht1.725 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume11.246 Liter
EAN/UPC5715162499016