Danfoss logo
AK-SM800A_Green-light-Left-View-with-shadow

Systeemmanager, AK-SM 850A

080Z4042

Toepassingsgebied: Koelingsvergunning, Communicatietype: ETHER

Aanbevolen vervanging: 080Z4022

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP20
CommunicatietypeETHER
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale uitgangen (DO) [st.]2 pc
Display aan voorkantJa
Frequentie [Hz]50/60 Hz
FunctieDataverzameling, bewakingsunit
GoedkeuringC UL US LISTED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Material DescriptionAK-SM 850A Ref. No WiFi
Meer informatiemet Display & keypad
Overige RoHS-documentatieEAEU RoHS
Kenmerkend
Waarde
Product lineElectronic Controllers and Services
ProductgroepBewakingsoplossingen
ProductnaamSysteemmanager
ProducttypeAK-SM 850A
Taal productChinees
ToepassingsgebiedKoelingsvergunning
Type regelaarData Collection, Monitor.unit
UL-certificeringYes
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voedingsspanning [V] AC [max.]240 V
Voedingsspanning [V] AC [min.]100 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.397 Kilogram
Netto gewicht1.725 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume11.246 Liter
EAN/UPC5715162499030