Danfoss logo
MMIGRS2 - Close control

Regelpaneel, MMIGRS2

080G0298

Functie: Programmeerbare regelaar, Voedingsspanning [V] AC: 24, Communicatietype: CANBUS, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 27

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afdeling25
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP65
BevestigingsmethodePANEELMONTAGE
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
CommunicatietypeCANBUS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DisplaytypeLCD
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energieverbruik [W]1.5 W
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)7(a)7(c)-I
Frequentie [Hz]50/60 Hz
FunctieProgrammeerbare regelaar
GoedkeuringCECMIMGOST RUL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat27 pc
Inclusief aansluitingskitJa
KlokNee
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionMMIGRS2 Elect.Control C.C. Panel I/27
Meer informatieRegelaar sluiten
Onderhoud geschiktNee
PFAS-gehalte [Ja/Nee]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProductaccessoiresElectron. control accessories
ProductgroepProgrammeerbare regelaars
ProductnaamRegelpaneel
Productnaam SCIP-dossierMMIGRS2
ProducttypeMMIGRS2
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
SCIP-dossiernr.2671f048-68dd-484b-8689-d8d47e5ccc48
Type aanduidingMMIGRS2
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Voedingsspanning [V] AC24 V
Voedingsspanning [V] DC12.00 V
Voldoet aan China RoHSYes
ZoemerJa

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.241 Kilogram
Netto gewicht0.182 Kilogram
Volume1.442 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428848985
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm