Danfoss logo
080G0302

MMITXS

080G0302

Functie: Programmeerbare regelaar, Voedingsspanning [V] AC: 24, Communicatietype: RS485; ETHER; MODBUS, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP54
BevestigingsmethodePANEELMONTAGE
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
CommunicatietypeETHERMODBUSRS485
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DisplaytypeLCD
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energieverbruik [W]3.7 W
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Frequentie [Hz]50/60 Hz
FunctieProgrammeerbare regelaar
GoedkeuringCE
Kenmerkend
Waarde
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Inclusief aansluitingskitNee
KlokJa
Material DescriptionMMITXS Elect.Control 4,3" LCD Panel XS
Onderhoud geschiktNee
Product lineElectronic Controllers and Services
ProductaccessoiresElectron. control accessories
ProductgroepProgrammeerbare regelaars
ProductnaamTouch screen
ProducttypeMMITXS
REACH kandidatenlijst stoffenNo
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] AC24 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht526 Gram
Netto gewicht500 Gram
Volume1.076 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428477635
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm