Danfoss logo
MCX152V -Electronic control - With LCD display

Programmeerb. regelaar, 15 relais, MCX152V

080G0285

Functie: Programmeerbare regelaar, Voedingsspanning [V] AC: 110 - 230, Communicatietype: CANBUS; RS485; MODBUS, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
1 Primaire accu gewicht kg0.001
1 Primaire accu TOTAAL gewicht kg0.001
Afdeling25
Analoge ingangen (AI) [st.]14 pc
Analoge uitgangen (AO) [st.]6 pc
Batterij aantal1
Batterijen inbegrepenYes
Batterijtype of naamLithium coin cell (CR1620)
Beschermingsklasse-IP behuizingIP40
BevestigingsmethodeDIN-rail
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
Codenr. connectorset080G0308
CommunicatietypeCANBUSETHERNETMODBUSRS485
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitale ingangen (DI) [st.]18 pc
Digitale uitgangen (DO) [st.]15 pc
DisplaytypeLCD
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energieverbruik [W]27.0 W
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Frequentie [Hz]50/60 Hz
Kenmerkend
Waarde
FunctieProgrammeerbare regelaar
GoedkeuringCEGOST R
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Inclusief aansluitingskitJa
KlokJa
Material DescriptionMCX152V Elect.Contr. 230V LCD 2RS485 ETH
Meer informatieIngang batterij voor stroomuitval
Onderhoud geschiktNee
PFAS-gehalte [Ja/Nee]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProductaccessoiresElectron. control accessories
ProductgroepProgrammeerbare regelaars
ProductnaamProgrammeerb. regelaar, 15 relais
Productnaam SCIP-dossierMCX-06C,06D,06M1V,152V
ProducttypeMCX152V
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
SCIP-dossiernr.942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1
Type aanduidingMCX152V
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voedingsspanning [V] AC [max.]230 V
Voedingsspanning [V] AC [min.]110 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope
ZoemerNee

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.998 Kilogram
Netto gewicht0.823 Kilogram
Volume4.776 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428484183
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm