Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Programmeerb. regelaar, 8 relais, MCX08M2

080G0315

Functie: Programmeerbare regelaar, Voedingsspanning [V] AC: 24, Communicatietype: CANBUS; RS485; MODBUS, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 24

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
1 Primaire accu gewicht kg0.001
1 Primaire accu TOTAAL gewicht kg0.001
Afdeling25
Analoge ingangen (AI) [st.]8 pc
Analoge uitgangen (AO) [st.]4 pc
Batterij aantal1
Batterijen inbegrepenYes
Batterijtype of naamLithium coin cell (CR1620)
Beschermingsklasse-IP behuizingIP40
BevestigingsmethodeDIN-rail
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
Codenr. connectorset080G0180
CommunicatietypeCANBUSMODBUSRS485
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitale ingangen (DI) [st.]8 pc
Digitale uitgangen (DO) [st.]8 pc
DisplaytypeLCD
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energieverbruik [W]10.0 W
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)7(a)7(c)-I
Frequentie [Hz]50/60 Hz
FunctieProgrammeerbare regelaar
Kenmerkend
Waarde
GoedkeuringCEEACLLC CDC TYSKUL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat24 pc
Identiek product080G0310
Inclusief aansluitingskitNee
KlokJa
Material DescriptionMCX08M2 Elect.Control 24V LCD RS485 I/24
Onderhoud geschiktNee
PFAS-gehalte [Ja/Nee]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProductaccessoiresElectron. control accessories
ProductgroepProgrammeerbare regelaars
ProductnaamProgrammeerb. regelaar, 8 relais
Productnaam SCIP-dossierMCX08M2
ProducttypeMCX08M2
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP-dossiernr.5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
Type aanduidingMCX08M2
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Voedingsspanning [V] AC24 V
Voedingsspanning [V] DC24.00 V
Voldoet aan China RoHSYes
ZoemerJa

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.482 Kilogram
Netto gewicht0.397 Kilogram
Volume2.311 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428945882
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm