Danfoss logo
080G6019_as-ps20

Voedingsspanning, AS-PS20

080G6019

Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP20
BevestigingsmethodeDIN-rail
CE-keurmerkYes
Codenr. connectorset080G6037
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DisplaytypeWithout Display
Energieverbruik [W]26.0 W
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)7(a)7(c)-I
Frequentie [Hz]50/60 Hz
FunctiePOWER SUPPLY
GoedkeuringC UL US LISTEDCEEAC
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Inclusief aansluitingskitJa
KlokNee
Material DescriptionAS-PS20 SinglePack
Kenmerkend
Waarde
Onderhoud geschiktNee
Product lineElectronic Controllers and Services
ProductgroepProgrammeerbare regelaars
ProductnaamVoedingsspanning
Productnaam SCIP-dossierALSMART SCIP-1
ProducttypeAS-PS20
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
SCIP-dossiernr.a6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b
ToepassingsgebiedProgrammable controller
Type aanduidingAS-PS20 S
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voedingsspanning [V] AC24 V
Voedingsspanning [V] DC [max.]60.00 V
Voedingsspanning [V] DC [min]24.00 V
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
ZoemerNee

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.238 Kilogram
Netto gewicht0.159 Kilogram
Volume1.152 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162703427
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm