I/O-module, AS-XP10
080G6010
Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1
080G6010
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Analoge ingangen (AI) [st.] | 14 pc |
| Analoge uitgangen (AO) [st.] | 2 pc |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP20 |
| Bevestigingsmethode | DIN-rail |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | 8.18.3.17.3 |
| Codenr. connectorset | 080G6033 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitale ingangen (DI) [st.] | 18 pc |
| Digitale uitgangen (DO) [st.] | 10 pc |
| Displaytype | Without Display |
| Energieverbruik [W] | 6.0 W |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 7(a)7(c)-I6(c) |
| Functie | I/O module |
| Goedkeuring | CEUL Erkend |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Inclusief aansluitingskit | Ja |
| Klok | Nee |
| Material Description | AS-XP10 SinglePack |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Productgroep | Programmeerbare regelaars |
| Productnaam | I/O-module |
| Productnaam SCIP-dossier | ALSMART SCIP-4 |
| Producttype | AS-XP10 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | abacc79d-aca1-4594-92f9-540177a8fb9f |
| Toepassingsgebied | Programmable controller |
| Type aanduiding | AS-XP10 S |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
| Zoemer | Nee |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.41 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.324 Kilogram |
| Volume | 1.315 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703335 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |