Regelpaneel, AS-UI04
080G6044
Bevestigingsmethode: Wand, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1
080G6044
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP20 |
| Bevestigingsmethode | Wand |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | 8.18.3.1 |
| Codenr. connectorset | 080G6051 |
| Communicatietype | CAN-FD |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displaytype | TFT 480x272 color |
| Energieverbruik [W] | 10.0 W |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 7(a)-II7(c)-V |
| Frequentie [Hz] | 50/60 Hz |
| Functie | User Interface |
| Goedkeuring | C UL US LISTEDCEEAC |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Inclusief aansluitingskit | Ja |
| Klok | Nee |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | AS-UI04 Wall Mounted SinglePack |
| Meer informatie | NTC sensor |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Productgroep | Programmeerbare regelaars |
| Productnaam | Regelpaneel |
| Productnaam SCIP-dossier | Alsmart Codes |
| Producttype | AS-UI04 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 939e2684-6f83-4820-9e66-b7e1eb9626cc |
| Toepassingsgebied | Programmable controller |
| Type aanduiding | AS-UI04 S |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voedingsspanning [V] AC | 24 V |
| Voedingsspanning [V] DC | 24.00 V |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
| Zoemer | Nee |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.368 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.368 Kilogram |
| Volume | 2.412 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162931202 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |