AS-CX06
080G6032
Functie: Connectorset, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 27
080G6032
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displaytype | Without Display |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Functie | Connectorset |
| Goedkeuring | CE |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 27 pc |
| Material Description | AS-CX06 Lite Connector kit I/27 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Productgroep | Programmeerbare regelaars |
| Productnaam | Connector |
| Producttype | AS-CX06 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Toepassingsgebied | Programmable controller |
| Type aanduiding | AS-CX06 Lite Connector kit |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 67 Gram |
| Netto gewicht | 54 Gram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |