AS-Side
080G6028
Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1
080G6028
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displaytype | Without Display |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Functie | SIDE CONNECTOR |
| Goedkeuring | CE |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Material Description | AS-Side Connector |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Productgroep | Programmeerbare regelaars |
| Productnaam | Connector |
| Producttype | AS-Side |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Toepassingsgebied | Programmable controller |
| Type aanduiding | AS-Side connector kit 5/pcs |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 11 Gram |
| Netto gewicht | 9 Gram |
| Volume | 0.015 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703519 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |