Danfoss logo
XGE fan speed controller

Ventilatorsnelheidsregelaar, XGE-6C

061H3160

Fabrieksinstelling [bar]: 28, Aantal fasen: 1, P-band max. [bar]: 7, Regeling bereik [bar] Pe [min.]: 22, Regeling bereik [bar] Pe [max.]: 39, Type aanduiding: XGE-6C

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal fasen1
Batterijen inbegrepenNo
BehuizingGESLOTEN
Beschermingsklasse-IP behuizingIP65
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
Compatible motorsAC fan motors
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Fabrieksinstelling [psig]406.0 psig
Frequentie [Hz]50/60 Hz
FunctieCut Off
GoedkeuringCE
Grootte drukingangsaansl. [inch]1/4
Hoeveelheid per verpakkingsformaat50 pc
Interne/Externe drukinlaatFemale
Koelmiddel(en)R407HR410AR449BR450AR513A
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 6C
Max. stroomuitvoer/-fase [A]3 A
Max. Werkdruk [bar]47.0 bar
Max. Werkdruk [psig]681 psig
Min. toerentalinstelling [%]35%@60Hz45%@50Hz
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]55 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-20 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]131 °F
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-4 °F
Onderdelen bijgevoegdStekker
Onderhoud geschiktNee
Opmerking drukaansluitingmet Schrader
P-band max. [bar]7.0 bar
P-band max. [psi]101.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresElectron. control accessories
ProductgroepElektronische regelaars
ProductnaamVentilatorsnelheidsregelaar
ProducttypeXGE
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Regeling bereik [bar] Pe [max.]39.00 bar
Regeling bereik [bar] Pe [min.]22.00 bar
Regeling bereik [MPa] Pe [max.]3.90 MPa
Regeling bereik [MPa] Pe [min.]2.20 MPa
Regeling bereik [psig] Pe [max.]566.00 psig
Regeling bereik [psig] Pe [min.]319.00 psig
Standaard drukinlaatDIN 8906
Type aanduidingXGE-6C
Type drukinlaatFlare
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] AC [max.]240 V
Voedingsspanning [V] AC [min.]200 V
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.272 Kilogram
Netto gewicht0.19 Kilogram
Volume0.746 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428275538
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm