Danfoss logo
XGE fan speed controller

Ventilatorsnelheidsregelaar, XGE-4CB

061H3142

Fabrieksinstelling [bar]: 19, Aantal fasen: 1, P-band max. [bar]: 6, Regeling bereik [bar] Pe [min.]: 10, Regeling bereik [bar] Pe [max.]: 25, Type aanduiding: XGE-4CB

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal fasen1
Batterijen inbegrepenNo
BehuizingGESLOTEN
Beschermingsklasse-IP behuizingIP65
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
Compatible motorsAC fan motors
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Fabrieksinstelling [psig]276.0 psig
Frequentie [Hz]50/60 Hz
FunctieCut Off
GoedkeuringCE
Grootte drukingangsaansl. [inch]1/4
Hoeveelheid per verpakkingsformaat50 pc
Identiek product061H3103061H3143
Interne/Externe drukinlaatMale
Koelmiddel(en)R134aR22R404AR407CR407FR407HR448AR449AR449BR450AR452AR513A
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 4CB
Max. stroomuitvoer/-fase [A]3 A
Max. Werkdruk [bar]47.0 bar
Max. Werkdruk [psig]681 psig
Min. toerentalinstelling [%]35%@60Hz45%@50Hz
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]55 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-20 °C
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]131 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-4 °F
Onderdelen bijgevoegdStekker
Onderhoud geschiktNee
P-band max. [bar]6.0 bar
P-band max. [psi]87.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresElectron. control accessories
ProductgroepElektronische regelaars
ProductnaamVentilatorsnelheidsregelaar
ProducttypeXGE
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Regeling bereik [bar] Pe [max.]25.00 bar
Regeling bereik [bar] Pe [min.]10.00 bar
Regeling bereik [MPa] Pe [max.]2.50 MPa
Regeling bereik [MPa] Pe [min.]1.00 MPa
Regeling bereik [psig] Pe [max.]363.00 psig
Regeling bereik [psig] Pe [min.]145.00 psig
Standaard drukinlaatDIN 8906
Type aanduidingXGE-4CB
Type drukinlaatFlare
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] AC [max.]240 V
Voedingsspanning [V] AC [min.]200 V
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.28 Kilogram
Netto gewicht0.19 Kilogram
Volume0.735 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428275569
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm