Danfoss logo
Ventilatorsnelheidsregelaar-product-details

Ventilatorsnelheidsregelaar

061H3072

Fabrieksinstelling [bar]: 15, Aantal fasen: 1, P-band max. [bar]: 4.5, Regeling bereik [bar] Pe [min.]: 8, Regeling bereik [bar] Pe [max.]: 18

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal fasen1
ATEX Verkooptekst-20°C<Ta<40°C (for 4 Amps)-20°C<Ta<55°C (for 3 Amps)II 3G Ex ec nC IIA GcUL22 ATEX 2814U
Batterijen inbegrepenNo
BehuizingGESLOTEN
Beschermingsklasse-IP behuizingIP65
CE-keurmerkYes
Compatible motorsAC fan motors
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fabrieksinstelling [psig]218.0 psig
Frequentie [Hz]50/60 Hz
FunctieCut Off
GoedkeuringATEXCECSAEACUL
Grootte drukingangsaansl. [inch]1/4
Hoeveelheid per verpakkingsformaat60 pc
Interne/Externe drukinlaatFemale
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600a
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller I/60
Max. stroomuitvoer/-fase [A]3 A
Max. Werkdruk [bar]47.0 bar
Max. Werkdruk [psig]681 psig
Min. toerentalinstelling [%]35%@60Hz45%@50Hz
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]55 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-20 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]131 °F
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-4 °F
Onderhoud geschiktNee
Opmerking drukaansluitingmet Schrader
OpmerkingenPLUG ORDERED SEPARATELY
P-band max. [bar]4.5 bar
P-band max. [psi]65.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresElectron. control accessories
ProductgroepElektronische regelaars
ProductnaamVentilatorsnelheidsregelaar
ProducttypeXGE
Regeling bereik [bar] Pe [max.]18.00 bar
Regeling bereik [bar] Pe [min.]8.00 bar
Regeling bereik [MPa] Pe [max.]1.80 MPa
Regeling bereik [MPa] Pe [min.]0.80 MPa
Regeling bereik [psig] Pe [max.]261.00 psig
Regeling bereik [psig] Pe [min.]116.00 psig
Standaard drukinlaatDIN 8906
Type aanduidingXGE-2CCI-7QA906
Type drukinlaatFlare
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Voedingsspanning [V] AC [max.]240 V
Voedingsspanning [V] AC [min.]200 V

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.211 Kilogram
Netto gewicht0.19 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424693534
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm