Danfoss logo
RGE-N

Ventilatorsnelheidsregelaar, RGE

061H3048

Fabrieksinstelling [bar]: 32, Aantal fasen: 1, P-band max. [bar]: 9, Regeling bereik [bar] Pe [max.]: 39, Regeling bereik [bar] Pe [min.]: 16, Type aanduiding: RGE-Z1L6-7DS

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal fasen1
Aantal klemmen [stuks]2 pc
Batterijen inbegrepenNo
BehuizingGESLOTEN
Beschermingsklasse-IP behuizingIP54
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Fabrieksinstelling [psig]464.0 psig
Frequentie [Hz]50/60 Hz
GoedkeuringCE
Grootte drukingangsaansl. [inch]1/4
Hoeveelheid per verpakkingsformaat27 pc
Interne/Externe drukinlaatFemale
Koelmiddel(en)R407HR410AR449BR450AR513A
Lengte capillair [inch]35.4 in
Lengte capillair [mm]900 mm
Material DescriptionRGE Fan Speed Controller Z1L6-7DS
Max. stroomuitvoer/-fase [A]2 A
Max. Werkdruk [bar]47.0 bar
Max. Werkdruk [psig]681 psig
Min. toerentalinstelling [%]35%@60Hz45%@50Hz
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]55 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-20 °C
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]131 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-4 °F
Onderhoud geschiktNee
Opmerking drukaansluitingmet Schrader
P-band max. [bar]9.0 bar
P-band max. [psi]131.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresNee
ProductgroepElektronische regelaars
ProductnaamVentilatorsnelheidsregelaar
ProducttypeRGE
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Regeling bereik [bar] Pe [max.]39.00 bar
Regeling bereik [bar] Pe [min.]16.00 bar
Regeling bereik [MPa] Pe [max.]3.90 MPa
Regeling bereik [MPa] Pe [min.]1.60 MPa
Regeling bereik [psig] Pe [max.]566.00 psig
Regeling bereik [psig] Pe [min.]232.00 psig
Standaard drukinlaatDIN 8906
Type aanduidingRGE-Z1L6-7DS
Type drukinlaatFlare
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] AC [max.]240 V
Voedingsspanning [V] AC [min.]200 V
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.42 Kilogram
Netto gewicht0.419 Kilogram
Volume0.998 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428275705
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm