Accessoires, hulpproduct
193G0712
Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Accessoires voor elektronische regelaars
193G0712
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Material Description | DEL Pan-14-EU/US/JP - 55 Hz |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | Accessoires, hulpproduct |
| Productnaam | Dummy |
| Producttype | ThirdParty |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 510 Gram |
| Netto gewicht | 500 Gram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.034 Liter |
| EAN/UPC | 5715162975886 |