EKC 100; EKC 200
084B8588
Gebruikt in product: EKC 100; EKC 200, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 9
084B8588
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afdeling | 25 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Functie | 3-polige connectoren,5,0mm,30 st. |
| Gebruikt in product | EKC 100EKC 200 |
| Goedkeuring | CE |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 9 pc |
| Material Description | Accessorie Bag, 3 Pol Terminal, 30 pcs |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| PFAS-gehalte [Ja/Nee] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Productgroep | Electron. control accessories |
| Productnaam | Aansluitklem |
| Productnaam SCIP-dossier | EKC Accessories |
| Producttype | Accessoire |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | c7dcc93b-105f-4686-b7f9-6775e94f8d4a |
| Type aanduiding | EKC 100/200 |
| Verpakking | Multi-verpakking |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.176 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.175 Kilogram |
| Volume | 0.308 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428434287 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |