AK-UI55
084B4196
Gebruikt in product: AK-UI55, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 24
084B4196
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afdeling | 25 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| Functie | 3 m kabel voor AK-UI55-displays |
| Gebruikt in product | AK-UI55 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 24 pc |
| Identiek product | 084B4078 |
| Material Description | AK-UI55 3m Cable I-Pack |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Meer informatie | 24 pieces |
| PFAS-gehalte [Ja/Nee] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Productgroep | Electron. control accessories |
| Productnaam | Kabel |
| Producttype | Accessoire |
| Type aanduiding | Kabel |
| Verpakking | Industriële verpakking |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.085 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.074 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.31 Liter |
| EAN/UPC | 5702428544511 |