AK-UI55 Set
084B4194
Functie: Extern display, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 24
084B4194
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
| Energieverbruik [VA] | 0.1 VA |
| EPD beschikbaar | Yes |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 7(c)-I |
| Functie | Extern display |
| Gebruikt in product | AK-CC55 |
| Goedkeuring | CE |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 24 pc |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Identiek product | 084B4076 |
| Material Description | AK-UI55 Set Display I-Pack |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Productgroep | Electron. control accessories |
| Productnaam | Display |
| Productnaam SCIP-dossier | AK-CC55,UI55 Bluetooth |
| Producttype | AK-UI55 Set |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| SCIP-dossiernr. | c19c970c-99af-4a85-8ac7-cd0ffff0e7ed |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 32 Gram |
| Netto gewicht | 30 Gram |
| Volume | 0.127 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428545259 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |