AK-UI55 Bluetooth
084B4193
Functie: Extern display, Communicatietype: Bluetooth, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 24
084B4193
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| CE-keurmerk | Yes |
| Communicatietype | Bluetooth |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Energieverbruik [VA] | 0.1 VA |
| EPD beschikbaar | Yes |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 7(c)-I |
| Functie | Extern display |
| Gebruikt in product | AK-CC55 |
| Goedkeuring | CE |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 24 pc |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Identiek product | 084B4075 |
| Material Description | AK-UI55 Bluetooth Display I-Pack |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Productgroep | Electron. control accessories |
| Productnaam | Display |
| Productnaam SCIP-dossier | AK-CC55,UI55 Bluetooth |
| Producttype | AK-UI55 Bluetooth |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| SCIP-dossiernr. | c19c970c-99af-4a85-8ac7-cd0ffff0e7ed |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.036 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.03 Kilogram |
| Volume | 0.126 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424049034 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |